Danmark - Dansk

Philips CoreLine tubular waterproof gen2

Installer smartere, færdiggør hurtigere. Vælg langvarig pålidelighed og ydeevne.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

CoreLine Tubular Waterproof lever op til CoreLine løftet om innovative, brugervenlige armaturer i høj kvalitet. Det er et pålideligt og energieffektivt lysarmatur med meget lang levetid, der fås i to versioner til forskellige anvendelser. Den ammoniakbestandige version med PMMA rør er ideel til belysningsløsninger i stalde og fødevareindustrien, mens PC versionen tilbyder et moderne og industrielt design, som egner sig til en bred vifte af anvendelser inden for almen belysning. Begge versioner leverer høj beskyttelse mod støv, vand og mekaniske påvirkninger, hvilket gør dem velegnede til krævende og specialiserede miljøer. CoreLine Tubular Waterproof WT210C bidrager til betydelige energibesparelser og reducerede vedligeholdelsesomkostninger og kan installeres hurtigt og helt uden værktøj takket være formonteret gennemfortrådning og eksternt stik, så armaturet ikke behøver at blive åbnet ved installation. De vandtætte armaturer giver stor fleksibilitet ved installation og kan monteres både i loftet og nedhængt, indendørs såvel som i beskyttede udendørs omgivelser. Serien fås desuden med flere styringsmuligheder, herunder tænd/sluk, DALI dæmpning samt en Interact-klar version med integreret trådløs kommunikation, der kan anvendes sammen med Interact gateways, sensorer og software.

Fordele

  • Lavere energi- og vedligeholdelsesomkostninger

  • Hurtig installation på lofter eller pendelmontering - helt uden brug af værktøj (både indendørs og udendørs)

Egenskaber

  • 2 versioner: Ammoniakresistent - PMMA-rør og polycarbonatrør (PC)

  • Høj vand-, støv- og stødbeskyttelse: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IP69K/IK10 (PC)

Anvendelsesområder

  • Fødevareindustrien (PMMA-version)
  • Husdyrbrug (PMMA-version)
  • Haller og gangarealer (PC-version)
  • (Delvis) åbne parkeringspladser, garager
  • Værksteder
  • Almen belysning

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet CoreLine Tubular Waterproof G2 da_DK pdf 514.0 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-CoreLine tubular waterproof gen2
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-CoreLine tubular waterproof gen2
Flere enheder - Software Plugins