Produktbeskrivelse
L1500 mm, Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed med DALI-interface, DC-kompatibel til central nødbelysning (integreret), 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Strålevinkel 120°, Oval reflektor, Opal, Polykarbonat, IP68 | Beskyttet mod støvindtrængning, trykvandtæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, DC-styret central nødbelysning