Danmark - Dansk

Philips CoreLine tubular waterproof gen2, 43.5 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, DALI, Strålevinkel 120°, Oval reflektor, Opal, IP67, IK06, TW1, EL-DC

WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PMMA L1500

Produktbeskrivelse

L1500 mm, Plast, Hvid, Strømforsyningsenhed med DALI-interface, DC-kompatibel til central nødbelysning (integreret), 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Strålevinkel 120°, Oval reflektor, Opal, Polymetylmetakrylat, IP67 | Beskyttet mod støvindtrængning, vandtæt, IK06 | 1 J, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 911401829088
Fuld ordrekode: 872110332974599

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Nej
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PMMA L1500 txt 3.3 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401829088 da_DK pdf 770.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction, WT210C, PMMA pdf 3.4 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401829088_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401829088_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PMMA L1500 IES
Revit-fil
WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PMMA L1500 911401829088 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PMMA L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PMMA L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PMMA L1500 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof tubular, WT210C G2 pdf 1.1 MB