Philips CoreLine tubular waterproof gen2, 31 W, L1200 mm, 4650 lm, 3000 K, Strålevinkel 120°, Oval reflektor, Opal, IP68, IK10, TW1
WT210C G2 LED50S/830 PSU TW1 PC L1200
Produktbeskrivelse
L1200 mm, Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 4650 lm, 31 W, 150 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Strålevinkel 120°, Oval reflektor, Opal, Polykarbonat, IP68 | Beskyttet mod støvindtrængning, trykvandtæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Service-kode
- Nej
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år