Danmark - Dansk

Philips CoreLine tubular waterproof gen2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Strålevinkel 120°, Oval reflektor, Opal, IP68, IK10, TW1

WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PC L1200

Produktbeskrivelse

L1200 mm, Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Strålevinkel 120°, Oval reflektor, Opal, Polykarbonat, IP68 | Beskyttet mod støvindtrængning, trykvandtæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 911401827988
Fuld ordrekode: 872110332963999

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Nej
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 txt 3.3 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401827988 da_DK pdf 769.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction, WT210C, PC pdf 3.4 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401827988_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401827988_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 IES
Revit-fil
WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 911401827988 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof tubular, WT210C G2 pdf 933.0 kB