Philips CoreLine tubular waterproof gen2, 43.5 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Strålevinkel 120°, Oval reflektor, Opal, IP67, IK06, TW1
WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500
Produktbeskrivelse
L1500 mm, Plast, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Strålevinkel 120°, Oval reflektor, Opal, Polymetylmetakrylat, IP67 | Beskyttet mod støvindtrængning, vandtæt, IK06 | 1 J, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Service-kode
- Nej
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år