Philips CoreLine tubular waterproof gen2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Strålevinkel 120°, Oval reflektor, Opal, IP67, IK06, TW1
WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200
Produktbeskrivelse
L1200 mm, Plast, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Strålevinkel 120°, Oval reflektor, Opal, Polymetylmetakrylat, IP67 | Beskyttet mod støvindtrængning, vandtæt, IK06 | 1 J, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Service-kode
- Nej
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år