PhilipsToSignify

Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!

Som producent af Philips produkter er Signify.com nu det officielle hjem for Philips belysningskataloget, sammen med Dynalite og andre Signify mærker.

Philips CoreLine Industriarmatur, (in brown Eco Packaging), 43 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Symmetrisk, Klar, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN

Produktbeskrivelse

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 6000 lm, 43 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet, Enkel tilslutning og aftageligt dæksel til gennemføring af 1-faset ledning (intern ledning er ikke inkluderet)

Ordrekode: 911401826985
Fuld ordrekode: 872016950223999

Specifikationer

  • Udskiftelig lyskilde
    Nej
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Plan
    ydelse
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse B-armaturet er udstyret med visse dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    -

Downloads