Philips CoreLine Industriarmatur, (in brown Eco Packaging), 29 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Symmetrisk, Klar, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN
Produktbeskrivelse
(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 4000 lm, 29 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet, Enkel tilslutning og aftageligt dæksel til gennemføring af 1-faset ledning (intern ledning er ikke inkluderet)
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år