Philips CoreLine Industriarmatur, (in brown Eco Packaging), 57 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Symmetrisk, Klar, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN

Produktbeskrivelse

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet, Enkel tilslutning og aftageligt dæksel til gennemføring af 1-faset ledning (intern ledning er ikke inkluderet)

Ordrekode: 911401826085
Fuld ordrekode: 872016950217899

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN txt 3.6 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401826085 da_DK pdf 247.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation intruction, CoreLine waterproof WT120C G2 BN pdf 2.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401826085_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401826085_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN IES
Revit-fil
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN 911401826085 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401826085 pdf 638.6 kB