Danmark - Dansk

Philips CoreLine Industriarmatur, (in brown Eco Packaging), 15 W, L600 mm, 1900 lm, 4000 K, Symmetrisk, Klar, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN

Produktbeskrivelse

(in brown Eco Packaging), L600 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1900 lm, 15 W, 126 lm/W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet, Enkel tilslutning og aftageligt dæksel til gennemføring af 1-faset ledning (intern ledning er ikke inkluderet)

Ordrekode: 911401825885
Fuld ordrekode: 872016950215499

Specifikationer

  • Udskiftelig lyskilde
    Nej
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    ydelse
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse B-armaturet er udstyret med visse dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified