Philips CoreLine Industriarmatur, 28.5 W, L1200 mm, 3700 lm, 3000 K, Bred strålevinkel, Mat, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200
Produktbeskrivelse
L1200 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 3700 lm, 28.5 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40)SDCM<=3, Bred strålevinkel, Mat, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet, Enkel tilslutning og aftageligt dæksel til gennemføring af 1-faset ledning (intern ledning er ikke inkluderet)
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år