Philips CoreLine Industriarmatur, 42.9 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Bred strålevinkel, Mat, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500
Produktbeskrivelse
L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 6000 lm, 42.9 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Bred strålevinkel, Mat, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet, Enkel tilslutning og aftageligt dæksel til gennemføring af 1-faset ledning (intern ledning er ikke inkluderet)
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde Nej
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Plan ydelse
- Vedligeholdelsesklasse Klasse B-armaturet er udstyret med visse dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, frontafskærmning og mekaniske dele
- Garantiperiode 5 år
- Bæredygtighedsklassificering -