Philips CoreLine Industriarmatur, 62 W, L1500 mm, 10000 lm, 4000 K, DALI, Symmetrisk, Klar, IP65, IK08

WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500

Produktbeskrivelse

L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 10000 lm, 62 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet

Ordrekode: 911401816387
Fuld ordrekode: 872016975435599

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500 txt 3.8 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401816387 da_DK pdf 516.9 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine waterproof G2, Installation instruction pdf 2.4 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401816387_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401816387_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500 IES
Revit-fil
WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500 911401816387 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401816387 pdf 638.5 kB