Danmark - Dansk

Philips CoreLine Industriarmatur, 62 W, L1500 mm, 10000 lm, 4000 K, Symmetrisk, Klar, IP65, IK08

WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500

Produktbeskrivelse

L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 10000 lm, 62 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 911401815887
Fuld ordrekode: 872016975430099

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Serie

Produkt