Danmark - Dansk

Philips CoreLine Industriarmatur, 24.5 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Strålevinkel 110°, Mat, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500

Produktbeskrivelse

L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 3400 lm, 24.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Strålevinkel 110°, Mat, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, Ledningsføring, 3-faset

Ordrekode: 911401535491
Fuld ordrekode: 871869691686599

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500 txt 3.6 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401535491 da_DK pdf 247.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine waterproof, Installation Instruction pdf 2.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401535491_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401535491_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500 IES
Revit-fil
WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500 911401535491 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401535491 pdf 638.7 kB