Philips CoreLine Industriarmatur, 20.5 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Strålevinkel 110°, Mat, IP65, IK08, TW3
WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200
Produktbeskrivelse
L1200 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2700 lm, 20.5 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Strålevinkel 110°, Mat, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, Ledningsføring, 3-faset
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde Nej
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Plan ydelse
- Vedligeholdelsesklasse Klasse B-armaturet er udstyret med visse dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, frontafskærmning og mekaniske dele
- Garantiperiode 5 år
- Bæredygtighedsklassificering -