Philips CoreLine Industriarmatur, 60 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, Bred strålevinkel, Matteret, IP65, IK08, TW3
WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500
Produktbeskrivelse
L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, 8000 lm, 60 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Bred strålevinkel, Matteret, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, Ledningsføring, 3-faset
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified