Philips CoreLine Industriarmatur, 48 W, L1500 mm, 6500 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, Bred strålevinkel, Matteret, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h
WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500
Produktbeskrivelse
L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, 6500 lm, 48 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Bred strålevinkel, Matteret, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 4-polet, Enkel tilslutning og aftageligt dæksel til gennemføring af 1-faset ledning (intern ledning er ikke inkluderet), Basisversion til tre timers nødbelysning
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år