Philips CoreLine Industriarmatur, 44.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Bred strålevinkel, Matteret, IP65, IK08, TW1-ready, Adels
WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500
Produktbeskrivelse
L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 6000 lm, 44.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Bred strålevinkel, Matteret, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Vandfast ekstern stikkontakt 3-polet, Enkel tilslutning og aftageligt dæksel til gennemføring af 1-faset ledning (intern ledning er ikke inkluderet)
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år