Philips CoreLine Industriarmatur, 31 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, Bred strålevinkel, Matteret, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h
WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500
Produktbeskrivelse
L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 3400 lm, 31 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Bred strålevinkel, Matteret, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 6-polet, Enkel tilslutning og aftageligt dæksel til gennemføring af 1-faset ledning (intern ledning er ikke inkluderet), Basisversion til tre timers nødbelysning
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år