Danmark - Dansk

Philips CoreLine Industriarmatur, 22 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Sensorbaseret dæmpning, Bred strålevinkel, Matteret, MDU1, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200

Produktbeskrivelse

L1200 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk), 2700 lm, 22 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Bred strålevinkel, Matteret, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, Ledningsføring, 3-faset

Ordrekode: 910505100041
Fuld ordrekode: 871869996249400

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
  • Udskiftelig lyskilde
    Nej
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år