Danmark - Dansk

Philips CoreLine FastSet

CoreLine FastSet Industriarmatur IP44: nem installation, fremragende belysning

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Philips CoreLine FastSet er en 1:1 energieffektiv LED-erstatning for konventionelle indendørs IP44 vandtætte lys. Med de samme lumenpakker som til lysstofrør er der ingen grund til at lave nye beregninger ved eftermonteringsprojekter – takket være All-in-one kan du skifte mellem farvetemperaturer (CCT) og lumenpakke i det samme armatur, så det præcist matcher dine behov. Installationen af den vandtætte LED-belysning (IP44) klares hurtigt og fleksibelt, og du har valget mellem enkel ledningsgennemføring eller kabelindgang fra siden eller bagsiden af armaturet. Det betyder, at CoreLine FastSet indendørs IP44 vandtætte lys er nemme at montere som en selvstændig armatur, direkte på væggen eller ved hjælp af beslag. Det er også nemt at forbinde dem med andre CoreLine FastSet-armaturer for at skabe harmoniske lyslinjer. Som du kan forvente af Philips, er sikkerhed designet i alle CoreLine FastSet-armaturer. Armaturerne er klassificeret IP44 og IK06, så de tåler et utilsigtet stød, og sikkerhedsstifterne forhindrer armaturdækslet i at falde ned. Interact Ready-muligheder er tilgængelige for smart belysningsapplikationer. Så med CoreLine FastSet IP44 vandtætte LED-lys har du den perfekte løsning til områder med høj cirkulation som parkeringshuse, vaskerum og trappebelysning.

Fordele

  • Eftermonteret udskiftning i energieffektiv LED

  • All-in-one: Skift mellem to lumenpakker (3000 lm, 6000 lm) og to farvetemperaturer (3000 K, 4000 K) i ét armatur

Egenskaber

  • Op til 140 lm/W

  • Identiske lumenpakker til lysstofrør 2400-6000 lm

Anvendelsesområder

  • Kontorer
  • Parkeringshuse
  • Skoler og uddannelsesinstitutioner
  • Sundhedsvæsenet
  • Skoler

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet CoreLine FastSet da_DK pdf 1.1 MB
Installationsvejledning
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-CoreLine FastSet
Flere enheder
Video
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB
Video
Philips CoreLine FastSet surface mounted Installation mp4 82.9 MB

Software plug-ins

Family-IES-CoreLine FastSet
Flere enheder