Philips CoreLine Panel Gen6, 26 W, 1200x300 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19
RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC
Produktbeskrivelse
1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Strålevinkel 90°, Mikroprismatisk linse, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 2-polet, SC | Sikkerhedskabel
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år