Danmark - Dansk

Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 196 W, 35000 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, Strålevinkel 90°, H4, IP65, IK05

BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4

Produktbeskrivelse

Formstøbt aluminium, Grå, Basaltgrå (RAL7012), Enkel pulverbelægning, Beslag, Overflade, Nedhængt, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, Sensor SNH (R) 210, 35000 lm, 196 W, 178 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Strålevinkel 90°, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK05 | 0,7 J, Sikkerhedsklasse I, Skruestik

Ordrekode: 911401556845
Fuld ordrekode: 872110330670800

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    2 enheder
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Værditrappe
    ydelse
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse C-armaturet har ingen dele, der kan udføres service på
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified