Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 153 W, 28000 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, Bred strålevinkel, H4, IP65, IK05
BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4
Produktbeskrivelse
Formstøbt aluminium, Grå, Basaltgrå (RAL7012), Enkel pulverbelægning, Beslag, Overflade, Nedhængt, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, Sensor SNH (R) 210, 28000 lm, 153 W, 183 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Bred strålevinkel, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK05 | 0,7 J, Sikkerhedsklasse I, Skruestik
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år