Danmark - Dansk

Philips CoreLine Highbay Gen5, 182 W, 31000 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, Smalstrålende, H4, IP65, IK05

BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4

Produktbeskrivelse

Formstøbt aluminium, Grå, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, Sensor SNH (R) 210, 31000 lm, 182 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Smalstrålende, Klar, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK05 | 0,7 J, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 3-polet

Ordrekode: 911401633008
Fuld ordrekode: 871951495604900

Specifikationer

  • Udskiftelig lyskilde
    Nej
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Serie

Produkt