Philips CoreLine Highbay Gen5, 190 W, 31000 lm, 4000 K, DALI, Bred strålevinkel, IP65, IK08
BY122P G5 LED300S/840 PSD WB
Produktbeskrivelse
Formstøbt aluminium, Grå, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 31000 lm, 190 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 3-polet
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde Nej
- Antal forkoblingsenheder 2 enheder
- Driver inkluderet Ja
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Værditrappe ydelse
- Garantiperiode 5 år