Philips CoreLine Highbay Gen5, 93 W, 15000 lm, 4000 K, DALI, Bred strålevinkel, IP65, IK08
BY121P G5 LED150S/840 PSD WB
Produktbeskrivelse
Formstøbt aluminium, Grå, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 15000 lm, 93 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 3-polet
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified