Philips CoreLine Highbay Gen5, 93 W, 15000 lm, 4000 K, DALI, Smalstrålende, IP65, IK08

BY121P G5 LED150S/840 PSD NB

Produktbeskrivelse

Formstøbt aluminium, Grå, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 15000 lm, 93 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Smalstrålende, Klar, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 3-polet

Ordrekode: 911401632408
Fuld ordrekode: 871951495598100

Specifikationer

  • Udskiftelig lyskilde
    Nej
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Plan
    ydelse
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse C-armaturet har ingen dele, der kan udføres service på
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    -

Downloads