Danmark - Dansk

Philips CoreLine Highbay Gen5, 88 W, 15000 lm, 4000 K, Bred strålevinkel, IP65, IK08

BY120P G5 LED150S/840 PSU WB

Produktbeskrivelse

Formstøbt aluminium, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 15000 lm, 88 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 3-polet

Ordrekode: 911401632308
Fuld ordrekode: 871951495597400

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BY120P G5 LED150S/840 PSU WB txt 3.8 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401632308 da_DK pdf 510.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401632308_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401632308_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BY120P G5 LED150S/840 PSU WB IES
Revit-fil
BY120P G5 LED150S/840 PSU WB 911401632308 ZIP
Dialux
ULD File - BY120P G5 LED150S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY120P G5 LED150S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY120P G5 LED150S/840 PSU WB LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY120P pdf 689.4 kB