Danmark - Dansk

Philips CoreLine Highbay Gen5, 147 W, 25000 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, Smalstrålende, H4, IP65, IK05

BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4

Produktbeskrivelse

Formstøbt aluminium, Grå, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, Sensor SNH (R) 210, 25000 lm, 147 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Smalstrålende, Klar, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK05 | 0,7 J, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 3-polet

Ordrekode: 911401632008
Fuld ordrekode: 871951495594300

Specifikationer

  • Udskiftelig lyskilde
    Nej
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4 txt 3.9 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401632008 da_DK pdf 678.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 3.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401632008_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401632008_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4 IES
Revit-fil
Revit file - 911401632008 ZIP
Dialux
ULD File - BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY122X pdf 716.2 kB