Philips CoreLine Highbay Gen5, 69 W, 10500 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, Bred strålevinkel, H4, IP65, IK05

BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4

Produktbeskrivelse

Formstøbt aluminium, Grå, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, Sensor SNH (R) 210, 10500 lm, 69 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK05 | 0,7 J, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 3-polet

Ordrekode: 911401631708
Fuld ordrekode: 871951495591200

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4 txt 3.9 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401631708 da_DK pdf 680.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 3.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401631708_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401631708_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4 IES
Revit-fil
BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4 911401631708 ZIP
Dialux
ULD File - BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY122X pdf 716.2 kB