Philips CoreLine Highbay Gen5, 144 W, 25000 lm, 4000 K, Bred strålevinkel, IP65, IK08

BY122P G5 LED250S/840 PSU WB

Produktbeskrivelse

Formstøbt aluminium, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 3-polet

Ordrekode: 911401630908
Fuld ordrekode: 871951495583700

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BY122P G5 LED250S/840 PSU WB txt 3.8 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401630908 da_DK pdf 523.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401630908_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401630908_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BY122P G5 LED250S/840 PSU WB IES
Revit-fil
BY122P G5 LED250S/840 PSU WB 911401630908 ZIP
Dialux
ULD File - BY122P G5 LED250S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY122P G5 LED250S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY122P G5 LED250S/840 PSU WB LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY122P pdf 727.8 kB