Danmark - Dansk

Philips CoreLine Highbay Gen5, 69 W, 10500 lm, 4000 K, DALI, Smalstrålende, IP65, IK08

BY121P G5 LED105S/840 PSD NB

Produktbeskrivelse

Formstøbt aluminium, Grå, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 10500 lm, 69 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Smalstrålende, Klar, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 3-polet

Ordrekode: 911401629608
Fuld ordrekode: 871951495570700

Specifikationer

  • Udskiftelig lyskilde
    Nej
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Serie

Produkt