Philips HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Produktbeskrivelse
Philips HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Specifikationer
- Indgangsspænding 220 til 240 V
- Linjefrekvens 50 to 60 Hz
- Indgangsfrekvens 50 til 60 Hz
- Jordafledningsstrøm (maks.) 0,5 mA
- Bredde på startstrøm 0,38 ms
- Startstrømspids (maks.) 28 A