Danmark - Dansk

Philips HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Produktbeskrivelse

Philips HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Ordrekode: 913713033666
Fuld ordrekode: 872790090561800

Specifikationer

  • Indgangsspænding
    220 til 240 V
  • Linjefrekvens
    50 to 60 Hz
  • Indgangsfrekvens
    50 til 60 Hz
  • Jordafledningsstrøm (maks.)
    0,5 mA
  • Bredde på startstrøm
    0,25 ms
  • Startstrømspids (maks.)
    20 A

Downloads

Serie