Danmark - Dansk

Philips HF-Selectalume II for TL-D lamps

Robust løsning til en overkommelig pris

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

HF-Selectalume II TL-D er den mest omkostningseffektive, pålidelige, slanke og prismæssigt overkommelige lysstofrørsløsning. Disse forkoblinger er en del af et overordnet højeffektivt belysningssystem, der kan hjælpe dig eller dine kunder til at opnå eventuelle internationale eller lokale energikoder, som du skal overholde. HF-Selectalume II TL-D forkoblinger er det ideelle valg til en lang række anvendelser i nye konstruktioner og eftermonteringer i den kommercielle sektor, herunder generel overflademontering samt kontorbelysning, parkeringshuse, lagre, steder med krav om vandsikring og andre anvendelser. Forkoblingen er primært designet til indendørs anvendelse. Til udendørs brug skal armaturet som minimum være klasse I og tilstrækkeligt beskyttet mod vand og støv. Installationen skal også sikres mod lynnedslag eller have anden nødvendig elektrisk beskyttelse i overensstemmelse med typen af installation og anvendelse.

Fordele

  • Enestående energieffektivitet med stribereduceringsteknologi i belysningssystemer ved lavere temperaturer

  • Maksimal pålidelighed i systemdrift

Egenskaber

  • Højeste CELMA Energy Efficiency Index A2 BAT*

  • Overholder CE, ENEC, EL, VDE-EMC, CCC overensstemmelsesmærker

Anvendelsesområder

  • Egnet til DC-drift og nødbelysningsinstallationer; fuld overensstemmelse med kravene til nødbelysning i henhold til EN 61347-2-3 -annex J
  • Til applikationer med høj skifteaktivitet, f.eks. hvor der bruges styringsenheder til bevægelsesdetektering
  • Til armaturer i beskyttelsesklasse I og beskyttelsesklasse II brugt i kontorbygninger, hospitaler, supermarkeder, stormagasiner, industribygninger og skoler

Downloads