Danmark - Dansk

Philips HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Produktbeskrivelse

Philips HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Ordrekode: 913713032666
Fuld ordrekode: 872790090555700

Specifikationer

  • Indgangsspænding
    220 til 240 V
  • Linjefrekvens
    50 to 60 Hz
  • Indgangsfrekvens
    50 til 60 Hz
  • Jordafledningsstrøm (maks.)
    0,5 mA
  • Bredde på startstrøm
    0,35 ms
  • Startstrømspids (maks.)
    18 A
  • Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)
    28

Downloads

Serie

Produkt