Danmark - Dansk

Philips HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC

Produktbeskrivelse

Philips HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC

Ordrekode: 913713033966
Fuld ordrekode: 871829172125300

Specifikationer

  • Indgangsspænding
    220 til 240 V
  • Linjefrekvens
    50 to 60 Hz
  • Indgangsfrekvens
    50 til 60 Hz
  • Bredde på startstrøm
    0,25 ms
  • Startstrømspids (maks.)
    24 A
  • Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)
    28

Downloads

Serie