Danmark - Dansk

Philips HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V

Produktbeskrivelse

Philips HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V

Ordrekode: 913713031166
Fuld ordrekode: 872790090503800

Specifikationer

  • Indgangsspænding
    220 til 240 V
  • Linjefrekvens
    50 to 60 Hz
  • Indgangsfrekvens
    50 til 60 Hz
  • Bredde på startstrøm
    0,25 ms
  • Startstrømspids (maks.)
    24 A
  • Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)
    28

Downloads

Foldere

Produktdatablad
913713031166_EU.da_DK.PROF Product - full data sheet pdf 507.5 kB

Brochurer

Overensstemmelseserklæring
Declaration of conformity pdf 264.3 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-913713031166_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-913713031166_EU
Flere enheder