Danmark - Dansk

Philips HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz

Produktbeskrivelse

Philips HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz

Ordrekode: 913713034366
Fuld ordrekode: 872790095230800

Specifikationer

  • Indgangsspænding
    220 til 240 V
  • Linjefrekvens
    50 to 60 Hz
  • Indgangsfrekvens
    50 til 60 Hz
  • Bredde på startstrøm
    0,38 ms
  • Startstrømspids (maks.)
    35 A
  • Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)
    8

Downloads

Serie