Danmark - Dansk

Philips HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Produktbeskrivelse

Philips HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Ordrekode: 913713028366
Fuld ordrekode: 872790086351200

Specifikationer

  • Indgangsspænding
    220 til 240 V
  • Linjefrekvens
    50 to 60 Hz
  • Indgangsfrekvens
    50 til 60 Hz
  • Bredde på startstrøm
    0,35 ms
  • Startstrømspids (maks.)
    31 A
  • Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)
    12

Downloads

Serie