Philips HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC
Produktbeskrivelse
Philips HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC
Specifikationer
- Indgangsspænding 220 til 240 V
- Linjefrekvens 50 to 60 Hz
- Indgangsfrekvens 50 til 60 Hz
- Bredde på startstrøm 0,25 ms
- Startstrømspids (maks.) 24 A
- Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.) 28