Danmark - Dansk

Philips HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Produktbeskrivelse

Philips HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Ordrekode: 913700630766
Fuld ordrekode: 871150091397530

Specifikationer

  • Indgangsspænding
    220 til 240 V
  • Linjefrekvens
    50 to 60 Hz
  • Indgangsfrekvens
    50 til 60 Hz
  • Bredde på startstrøm
    0,25 ms
  • Startstrømspids (maks.)
    18 A
  • Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)
    28

Downloads

Foldere

Produktdatablad
913700630766_EU.da_DK.PROF Product - full data sheet pdf 628.4 kB

Brochurer

Overensstemmelseserklæring
Declaration of conformity - HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V pdf 261.4 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-913700630766_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-913700630766_EU
Flere enheder