Danmark - Dansk

Philips HF-Regulator II for PL-T/C

HF-Regulator II til PL-T/C – Dæmpning: næste skridt inden for energibesparelse

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Kompakt, elektronisk højfrekvensforkobling med dæmpning, med den analoge protokol (1-10 V) til PL-T-, PL-C- og PL-R-lyskilder. Forkoblingen er primært designet til indendørs anvendelse. Til udendørs brug skal armaturet som minimum være klasse I og tilstrækkeligt beskyttet mod vand og støv. Installationen skal også sikres mod lynnedslag eller have anden nødvendig elektrisk beskyttelse i overensstemmelse med typen af installation og anvendelse.

Fordele

  • Lyskildens effekt kan dæmpes fra 1 til 100 % via analog reguleringsindgang (iht. 1-10 V-branchestandarden)

  • Overholder europæiske og asiatiske standarder og egnet til nødbelysningssystemer

Egenskaber

  • Programmeret start: flimmerfri tænding < 0,5 sekund og stribedannelsesfri drift, ingen stroboskopiske effekter. Forvarmning af lampeelektroderne gør det muligt at tænde og slukke lyskilderne uden at reducere levetiden

  • Intelligent strøm sikrer konstant lyseffekt uafhængigt af netspændingsudsving

Anvendelsesområder

  • Indendørs belysning, generel belysning og opgavebelysning kombineret med lysstyringssystemer (personlig styring, dagslyssammenkædning og/eller bevægelsesdetektion)

Downloads