Philips HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz
Produktbeskrivelse
Philips HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz
Specifikationer
- Indgangsspænding 220 til 240 V
- Linjefrekvens 50 to 60 Hz
- Indgangsfrekvens 50 til 60 Hz
- Jordafledningsstrøm (maks.) 0,5 mA
- Bredde på startstrøm 0,35 ms
- Startstrømspids (maks.) 45 A
- Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.) 12