Nu er det blevet sikrere for Saniståls mange medarbejdere at transportere stål på virksomhedens 42.000 m2 store centrallager i Taulov. Lagerets 636 nye LED-armaturer kan lyse op i et kraftigere og hvidere lys, der minder om dagslys. Det giver bedre koncentration, en sikrere arbejdsplads og reducerer lagerets energiforbrug med 940.000 kWh om året – og sparer virksomheden for millioner.
Med syv hektiske vognspor, med ind- og udadgående transport af stål 24 timer i døgnet, er arbejdssikkerhed i højsædet i Danmarks største enkeltstående stålhal i Taulov. Derfor har Sanistål – til trods for mange grønne smileys fra arbejdstilsynet – valgt at udskifte lagerhallens syv år gamle kviksølvdamplamper til nye Philips LED CoreLine High-bay.
- Vi har behov for stærk belysning for at skabe optimal arbejdssikkerhed og de bedste arbejdsforhold for vores medarbejdere. Det har vi nu fået med den nye LED-belysning, som minder meget mere om dagslys, end det gamle vi havde. Medarbejderne har nu lettere ved at bevare koncentrationen, når mørket falder på, hvilket i sidste ende betyder en bedre og mere sikker arbejdsdag, siger Dan Allan Nielsen, fabrikschef hos Sanistål.
Den nye LED-teknologi oplyser nu stålhallen med et lys, der er langt hvidere end hallens gamle, mere gule og dunkle belysning. Derudover har Saniståls nye LED-armaturer en levetid er på 50.000 brændetimer mod 12.000 i de gamle lyskilder.
Tilgængelig teknologi
De senere år er LED-teknologiens muligheder for at kunne skabe et ideelt arbejdslys blevet forbedrede, og det har gjort belysningsformen populær.
- LED-lys er blevet mere og mere udviklet samtidig med, at teknologien kun er faldet i pris. Derfor oplever vi nu, at virksomhederne vælger at udskifte deres gamle og energislugende armaturer eller lyskilder til mere miljørigtig og energieffektiv LED-belysning. I Saniståls tilfælde har det været en særlig stor fordel for natarbejderne, der førhen har døjet træthed og koncentrationsbesvær på grund af for svagt og forkert farvet lys, siger Martin Wallenius, lysekspert hos Philips Lighting.
Grøn profil sikrer millionbesparelser
Lagerets nye belysning kan også mærkes på økonomien hos Sanistål, da de 636 nye CoreLine Highbay LED-armaturer bruger 940.000 kWh mindre om året. Med en kWh-pris på cirka en krone kommer den nye belysning således til at spare Sanistål for mange millioner kroner i fremtiden. Dertil kommer desuden en stor besparelse i virksomhedens CO2-regnskab.
- Med det nye lys reducerer vi vores energiforbrug med 940.000 kWh om året, hvilket direkte kan aflæses på bundlinjen. Samtidig udleder lageret nu 333.100 kg CO2 mindre hvert år, som svarer til 215 gennemsnitfamiliers årlige strømforbrug, siger Dan Allan Nielsen, der samtidig fremhæver, at det nye lys har gjort, at Sanistål netop har nået sin 2016-målsætning om at reducere CO2-udledningen relateret til virksomhedens energiforbrug med fem procent.