Česká republika - Čeština

Signify ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1500 W, 193600 lm, 5700 K, CRI90, Symetrická, IP66

BVP428 2200/957 HGB S2 T35 OUT PSDMX

Nové

Popis výrobku

Floodlight for televised sports, Hliník, Hliník, Nastavitelný montážní třmen, Napájecí zdroj s rozhraním DMX, 193600 lm, 1500 W, 129 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI90, Symetrická, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Ochrana proti rázům až 10 kV v rozdílovém režimu, Pětipólová připojovací jednotka, FIFA Quality Pro

Kód objendávky: 912300060897
Úplný objednací kód: 872110338299300

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED2200 [LED module 220000 lm]
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Předřadník
    -
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Typ systému světelného zdroje
    LED
  • Hodnotový žebříček
    Specifikace
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Řada

Produkt