Česká republika - Čeština

Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1300 W, 223000 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrický, IP66

BVP528 2590/740 BV A35-WB CM5 D28 T35 LO

Nové

Popis výrobku

Floodlight for sports and area, Hliník, Hliník, Nastavitelný montážní třmen, Napájecí zdroj, regulační, 223000 lm, 1300 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.382,0.379), CRI70, Asymetrický, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Třípólová připojovací jednotka, FIFA Quality Pro

Kód objendávky: 912300060916
Úplný objednací kód: 872110338317400

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED2600 [LED module 260000 lm]
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Předřadník
    -
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Typ systému světelného zdroje
    LED
  • Hodnotový žebříček
    Specifikace
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Řada

Produkt